VOF-450C系列是采用3" x 5"(76 x 127 mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些型号具有通用输入电压范围、高达48 Vdc额定输出电压和有源功率因数校正功能。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-450C-12 | 400 | 12 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-15 | 400 | 15 | 26.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-24 | 450 | 24 | 18.75 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-27 | 450 | 27 | 16.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-36 | 450 | 36 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-48 | 450 | 48 | 9.4 | CE, UL/cUL, UKCA |