有源

VOF-500B系列

底架安装AC-DC电源

VOF-500B系列
VOF-500B系列其他视图
VOF-500B Series with Horizontal Connection

概述

  • 100 ~ 240 V交流输入(通用)
  • -40到+85°C温度范围
  • Parallel output operation
  • Remote output voltage sensing
  • Peak power of 600 W for 5 seconds
  • 高达5,000米的工作海拔

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

The VOF-500B series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 3” x 5” package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 500 W open frame modules feature remote output voltage sensing, an operating altitude of 5,000 meters, parallel output operation and a wide -40 to +85°C temperature range making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

规格

  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.354 x 3.425 x 1.673
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    136 x 87 x 42.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-500B-12 500 12 41.67 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-12 样品索取 请求报价
VOF-500B-18 500 18 27.78 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-18 样品索取 请求报价
VOF-500B-24 500 24 20.83 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-24 样品索取 请求报价
VOF-500B-28 500 28 17.86 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-28 样品索取 请求报价
VOF-500B-30 500 30 16.67 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-30 样品索取 请求报价
VOF-500B-36 500 36 13.89 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-36 样品索取 请求报价
VOF-500B-48 500 48 10.42 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-500B-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web