VOF-550系列是一种结构紧凑的开放式框架AC-DC电源,能够输出550 W的功率和高达24.4 W/in3的功率密度。此类高密度电源采用低矮的封装,具有3 x 5英寸(76 x 127毫米)的行业标准形状尺寸,非常适合空间有限的工业、电信和IT设备应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-550-12 | 550 | 12 | 41.67 | CE, Nemko, UL/cUL |
VOF-550-15 | 550 | 15 | 33.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-24 | 550 | 24 | 22.92 | UL/cUL, CE, Nemko |
VOF-550-30 | 550 | 30 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-48 | 550 | 48 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-58 | 550 | 58 | 9.48 | UL/cUL, Nemko, CE |