NRND

VOF-550C-CNF系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-550C-CNF系列
VOF-550C-CNF系列其他图片

概述

  • 500 ~ 550 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 效率高达94%
  • 电源良好信号
  • 遥感

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VOF-550C-CNF系列是采用紧凑型金属盒封装的AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.12 x 3.39 x 1.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    130 x 86 x 43
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-550C-12-CNF 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-12-CNF
VOF-550C-15-CNF 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-15-CNF
VOF-550C-24-CNF 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-24-CNF
VOF-550C-27-CNF 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-27-CNF
VOF-550C-36-CNF 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-36-CNF
VOF-550C-48-CNF 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink