NRND

VOF-550C系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-550C系列
VOF-550C系列其他图片

概述

  • 500 ~ 550 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 效率高达94%
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 电源良好信号
  • 遥感

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VOF-550C系列是采用3" x 5"(76 x 127 mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些型号具有通用输入电压范围、高达48 Vdc额定输出电压和有源功率因数校正功能。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种工业和ITE应用的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.59
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 40.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-12
VOF-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-15
VOF-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-24
VOF-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-27
VOF-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-36
VOF-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-550C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink