VOF-80B-C系列是底架安装AC-DC电源系列产品,采用紧凑的2英寸 x 3英寸(51 x 76毫米)金属盒套件封装。这些80 W底架安装模块的温度范围是-30至+80°C,工作高度为5,000米,效率高且采用了I类和II类结构,符合62368-1安全标准。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-80B-12-C | 80.4 | 12 | 6.7 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-15-C | 80.4 | 15 | 5.36 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-24-C | 80.4 | 24 | 3.35 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-48-C | 80.2 | 48 | 1.67 | UL, CE, UKCA |