VOF-80B系列是开放式AC-DC电源系列产品,采用紧凑的2英寸 x 3英寸(51 x 76毫米)套件封装。这些80 W开放式模块的温度范围是-30至+80°C,工作高度为5,000米,效率高且采用了I类和II类结构,符合62368-1安全标准。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-80B-12 | 80 | 12 | 6.7 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-15 | 80 | 15 | 5.36 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-24 | 80 | 24 | 3.35 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-48 | 80 | 48 | 1.67 | UL, CE, UKCA |