有源

VPM-S500-XXR系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 264 ~ 500 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 遥感
  • 输出微调
  • 电源良好信号
  • 电流监控

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    9.2 x 4.3 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    233.68 x 109.22 x 63.5
  • 保护
     
    输入欠压、过流、过压、短路

选项

  • Molex,接线端子
  • 非标准电压

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 样品索取 报价请求(RFQ)
VPM-S500-03R 264 3.3 80 UL/cUL, CE 样品索取 请求报价
VPM-S500-36R 500 36 16.13 UL/cUL, CE -- --
*已停产型号 建议替代产品
VPM-S500-36R 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web