有源

VSBU-150系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 144 ~ 150 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 9 ~ 48 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

The VSBU-150 series is a member of CUI's Open Frame ac-dc power supply portfolio. Housed in a compact chassis mount case, this series features an industry-standard 3" x 5" footprint, up to 150 W of continuous power, and rock-solid reliability. 这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 5 x 1.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 127 x 32.51

选项

  • 电源故障检测

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VSBU-150-9 144 9 16 UL/cUL 3D 模型 -- -- 请求报价
VSBU-150-12 150 12 12.5 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSBU-150-15 150 15 10 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSBU-150-18 150 18 8.33 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSBU-150-24 150 24 6.25 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSBU-150-24 样品索取 请求报价
VSBU-150-30 150 30 5 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSBU-150-36 150 36 4.17 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSBU-150-48 150 48 3.13 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web