产品表
所有型号
VSBU-150C系列属于CUI的开放框架AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具有工业标准的3" x 5" (76 x 127 mm) 封装尺寸,高达150W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
500mA输出电流, 4.75~32直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 6针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 0.5A, 85~305Vac输入范围