NRND

VSK-S10-T系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 6 ~ 10 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 坚固的底架安装设计
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VSK-S10-T系列是AC-DC电源模块,采用坚固的底架安装套件。这些封装电源能效高,隔离电压达4KVac,工作温度范围在-25 至70摄氏度,完美适用于需要底架安装便利的各种工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.09
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 27.8

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VSK-S10-3R3UA-T 6.6 3.3 2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-3R3UA-T
VSK-S10-5UA-T 10 5 2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-5UA-T
VSK-S10-9UA-T 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-9UA-T
VSK-S10-12UA-T 10 12 0.9 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-12UA-T
VSK-S10-15UA-T 10 15 0.7 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-15UA-T
VSK-S10-24UA-T 10 24 0.45 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSK-S10-24UA-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink