产品表
所有型号
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, 医疗, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源