产品表
所有型号
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
18~72Vdc输入范围, 20W, 单路/双路输出
9~36Vdc输入范围, 20W, 单路/双路输出
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源