产品图标

VUFM-S400系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 198 ~ 400 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 功率因数校正(PFC)
  • 4,000 Vac隔离式
  • 远程开/关控制
  • 遥感
  • 输出微调
  • 电源良好信号
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - TUV, UL/cUL

文档

说明

VUFM-S400 系列是 400W 单输出 AC-DC 电源,符合 2x MOPP 应用的医疗 60601-1 第三版安全标准认证。这些医用电源封装在低型面 U 型安装盒中,非常适合医院、家庭保健和牙科应用。在这些应用中,可靠性和法规遵从性是优先要考虑的因素。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    U型安装盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    8 x 5 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    203.2 x 127 x 40.64

选项

  • 负载分配能力
  • Molex,接线端子
  • 非标准电压

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VUFM-S400-03R 198 3.3 60 TUV、UL/cUL -- -- --
VUFM-S400-12R 400 12 33.34 TUV、UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VUFM-S400-36R 400 36 12.9 TUV、UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VUFM-S400-48R 400 48 9.53 TUV、UL/cUL -- 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VUFM-S400-03R 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web