VUM-D400-D系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 400W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 3 ~ 12 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 4,000 Vac隔离式
  • 远程开/关控制
  • 遥感
  • 输出微调
  • 电源良好信号

安全与合规

  • 安全审批 - TUV, UL/cUL

文档

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    9 x 5 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    228.6 x 127 x 40.64

选项

  • Molex,接线端子

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 报价请求(RFQ)
VUM-D400-D312 400 3.3/ 12 40/ 25 TUV、UL/cUL --
VUM-D400-D324 400 3.3/ 24 40/ 12.5 TUV、UL/cUL 请求报价
VUM-D400-D1224 400 12/ 24 25/ 12.5 TUV、UL/cUL 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VUM-D400-D312 PCM-400-CNF系列
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web