PDRA-120系列是一个单路输出120 W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。该DIN导轨导轨ac-dc电源具有能效高达92%的高效率,以及有源功率因数校正和远程开/关控制功能,能够为工业环境(包括工业自动化和控制应用)提供坚固的解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PDRA-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL, CE |
PDRA-120-24 | 120 | 24 | 5 | CE, UL/cUL |