NRND

PDRA-240系列

DIN导轨AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PDRA-240系列
PRDA-240系列后视图

概述

  • 240W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 24 ~ 48 V 直流输出选项
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -25到+70°C温度范围
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PDRA-240系列是一个单路输出240 W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。该DIN导轨导轨ac-dc电源具有能效高达92%的高效率,以及有源功率因数校正和远程开/关控制功能,能够为工业环境(包括工业自动化和控制应用)提供坚固的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.92 x 4.72 x 2.36
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    125 x 120 x 60
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PDRA-240-24 240 24 10 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRA-240-24
PDRA-240-48 240 48 5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRA-240-48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink