PDRB-30系列是一个单路输出30W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PDRB-30-5 | 15 | 5 | 3 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-12 | 24 | 12 | 2 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-15 | 30 | 15 | 2 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-24 | 36 | 24 | 1.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-30-48 | 36 | 48 | 0.75 | CE, UL/cUL |