NRND

PDRB-30系列

DIN导轨AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PDRB-30系列
PDRB-30其他视图

概述

  • 15 ~ 36 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 输出微调
  • -40到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PDRB-30系列是一个单路输出30W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.65 x 1.38 x 2.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    92.66 x 35 x 58
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PDRB-30-5 15 5 3 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-30-5
PDRB-30-12 24 12 2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-30-12
PDRB-30-15 30 15 2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-30-15
PDRB-30-24 36 24 1.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-30-24
PDRB-30-48 36 48 0.75 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-30-48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink