PDRB-60系列是一个单路输出60W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PDRB-60-5 | 32.5 | 5 | 6.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-12 | 54 | 12 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-15 | 60 | 15 | 4 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UL/cUL |
PDRB-60-48 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UL/cUL |