NRND

PDRB-75系列

DIN导轨AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PDRB-75系列
PDRB-75系列其他视图

概述

  • 75 ~ 76 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CB, CE

文档

说明

PDRB-75系列是一个单路输出75W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有高效率以及过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.96 x 1.36 x 4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    126 x 34.5 x 102.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PDRB-75-12 75.6 12 6.3 CE、CB 3D 模型 库存盘点PDRB-75-12
PDRB-75-24 75.12 24 3.13 CE、CB 3D 模型 库存盘点PDRB-75-24
PDRB-75-48 76.8 48 1.6 CE、CB 3D 模型 库存盘点PDRB-75-48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink