本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。
产品表
所有型号
AC-DC EMC滤波器, 0.3A, 85~305Vac输入范围
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒不带风扇, 底架安装, AC-DC电源
550W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源