产品表
所有型号
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
40W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, DIP, 1600Vdc隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源