切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
电源滤波器
DC-DC电源滤波器
NRND
VFM-30系列
NRND
Dc-Dc EMC 滤波器
本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。
hero-arrow_left
hero-arrow_right
产品表
所有型号
概述
安全与合规
文档
RoHS和REACH
规格
输入电压 (Vdc)
10~36
功率 (W)
30
输出电压 (Vdc)
39
工作温度范围(°C)
-40~85
所有型号
型号
安装方式
尺寸:长x宽x高 (毫米)
3D
模型
PCB
封装
库存
盘点
产品表
VFM-30-D
PCB
2.11 x 1.13 x 0.74
--
VFM-30-T
底架
76 x 31.5 x 27.8
--
--
VFM-30-DIN
DIN导轨
77 x 31.5 x 27.8
--
--
Powered By OneLink