NRND

VFM-30-UW系列

Dc-Dc EMC 滤波器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。

VFM-30-UW系列
VFM-30-UW系列
VFM-30-UW印刷电路板安装
VFM-30-UW-T底架安装
VFM-30-UW-DINDIN导轨

概述

安全与合规

文档

规格

  • 输入电压 (Vdc)
     
    40~160
  • 功率 (W)
     
    30
  • 输出电压 (Vdc)
     
    165
  • 工作温度范围(°C)
     
    -40~85

所有型号

型号 安装方式 尺寸:长x宽x高 (毫米) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
VFM-30-UW-D PCB 53.8 x 28.8 x 19 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFM-30-UW-D
VFM-30-UW-T 底架 76 x 31.5 x 27.8 -- -- 库存盘点VFM-30-UW-T
VFM-30-UW-DIN DIN导轨 77 x 31.5 x 27.8 -- -- 库存盘点VFM-30-UW-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web