CUI的120 W至600 W的U型安装盒AC-DC电源系列为紧凑型底架安装盒设计。该部件具有一系列输出电压选项和功能,非常适合您的下一代信息技术、数据通信、无线或工业应用。
索取样品
产品表
系列
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源