物联网和便携式电子设备数量的日益增多,以及行业和政府打击电子垃圾的举措,带来了USB Type-C连接器的广泛采用,增加了为这种连接器类型配置的电源适配器的需求。Type-C连接器的设计还支持电力输送(PD)3.0规范,提供智能充电功能,使适配器能够满足所连接设备的特定电力需求。CUI提供各种标准和定制电源适配器,这些适配器可接受USB-C种连接,能够为各种设备供电。
索取样品
产品表
系列
15 ~ 60 W, USB C型插口, 北美输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
20W, USB C型插口, 北美输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
20W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
45W, USB C型插口, 可互换输入叶片, 多叶片适配器, AC-DC电源