CUI 的医用 DC-DC 转换器是适用于各种医疗应用的多功能可靠解决方案。我们的 DC-DC 转换器提供高隔离电压、单路和双路输出、扩展的温度范围和增强的安全功能,非常适合需要高隔离电压的医疗仪器、低功耗消费电子产品和工业设备。我们的紧凑型轻型转换器通过了医疗 60601-1 安全认证,提供一系列输入电压选项以及过流、短路和过压保护,以实现最高的可靠性和安全性。
索取样品
产品表
系列
15W, 2:1输入比, 单稳压输出, DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器