CUI的PSK系列采用坚固的封装,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。这些封装式AC-DC功率模块具有3 W至150 W的功率范围,并且提供板上安装、底架安装、DIN导轨和引线安装配置。此类型号提供商用和医用选项,其他特性包括低空载功耗、4000 Vac隔离,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。
索取样品
产品表
系列
4W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 板上安装AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 底架安装AC-DC电源
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源