封装型AC-DC电源


坚固的封装式模块,功率范围为3至150 W


紧凑型AC-DC电源

紧凑型AC-DC电源


CUI的PSK系列采用坚固的封装,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。这些封装式AC-DC功率模块具有3 W至150 W的功率范围,并且提供板上安装、底架安装、DIN导轨和引线安装配置。此类型号提供商用和医用选项,其他特性包括低空载功耗、4000 Vac隔离,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。

特性


  • 3W ~ 150W
  • 多种安装配置
  • 温度范围广,适用于恶劣环境
  • 高达4kVac的隔离电压
  • 3 ~ 48Vdc的单路输出

浏览封装AC-DC电源

合计 5 个搜索结果
功率 (W)
dropdn-arrow
1
3
4
5
6
10
12
15
20
25
30
45
60
90
100
150
安装方式
dropdn-arrow
底架
DIN导轨
PCB
引线
输入电压 (Vac)
dropdn-arrow
85~264
85~305
90~264
安全标准
dropdn-arrow
60335
60601
61558
62368
等级
dropdn-arrow
商业
医疗

系列


PSK-4系列

4W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源

立即查看

PSK-S12B系列

12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 PSK-100系列

100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 板上安装AC-DC电源

立即查看

产品图标 PSK-100-T系列

100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 底架安装AC-DC电源

立即查看

产品图标 PSK-150系列

150W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web