CUI开发了一系列医用电源,具有一流的功率密度和能效。这些电源获得 IEC60601-1 针对2x MOPP 应用的医疗安全认证,包装极其紧凑,非常适合空间有限且急需最大限度降低能耗的诊断、家庭保健和牙科应用。
索取样品
产品表
系列
20W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
40W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
45W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
160W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
180W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
225W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127毫米)金属盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带顶部风扇, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒不带风扇, 底架安装, AC-DC电源
550W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源