随着对可靠安全医疗设备需求的持续增长,确保进入市场的这些设备安全可靠变得至关重要。对于使用任何医疗器械的患者而言,电源在确保安全方面都发挥着关键作用,必须符合严格的国际标准。CUI种类广泛的医疗电源已通过最新的国际安全标准IEC 60601-1第3.1版认证,并且符合针对2 x MOPP应用的第4版EMC要求。
我们凭借定制能力,能够快速提供定制解决方案的原型设计,以满足您的应用要求。选择了CUI,您不仅可以缩短认证时间,还可以接触到全球分销合作伙伴网络,以便在设计周期的各个阶段快速获得库存。
分类 | 隔离 | 爬电 | 绝缘 |
---|---|---|---|
一种MOOP | 1500 Vac | 2.5 mm | 基础 |
两种MOOP | 3000 Vac | 5 mm | 双层/强化 |
一种MOPP | 1500 Vac | 4 mm | 基础 |
两种MOPP | 4000 Vac | 8mm | 双层/强化 |
诊断
医疗成像、CT扫描、B超、血液分析
监测
血压监测、心电图、脑电图
实验室
化学分析、实验室自动化
患者居家护理
医疗床、呼吸机、输液泵
牙科
牙科椅、牙科LCD显示屏、口腔护理设备
治疗
医用激光器、雾化器、准分子激光治疗仪