CUI的多叶片外部电源系列采用可互换AC叶片,并通过了一系列国际安全认证,非常适合面向全球市场的应用领域。这些灵活的适配器提供商用和医用选项,各型号的设计均满足或超过国际能效标准。除了多叶片系列之外,CUI还提供多种固定叶片壁式插座和桌面式六级配置,其功率范围介于3至250 W之间。
索取样品
产品表
系列
5W, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
6W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
6W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
10W, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
24W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
30W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
36W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
45W, USB C型插口, 可互换输入叶片, 多叶片适配器, AC-DC电源