型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 输出电压 (Vdc) | 封装类型 | 方向 | 尺寸:长x宽x高 (毫米) | 产品表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDM2Z-12HT | 4.5~14 | 60 | 12 | 0.6~5 | DIP | 水平 | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-12V | 4.5~14 | 60 | 12 | 0.6~5 | SIP | 垂直 | 20.8 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-12HS | 4.5~14 | 60 | 12 | 0.6~5 | SMT | 水平 | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-25HT | 4.5~14 | 82.5 | 25 | 0.6~3.3 | DIP | 水平 | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-25V | 4.5~14 | 82.5 | 25 | 0.6~3.3 | SIP | 垂直 | 26.3 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-25HS | 4.5~14 | 82.5 | 25 | 0.6~3.3 | SMT | 水平 | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-50HT | 4.5~14 | 165 | 50 | 0.6~3.3 | DIP | 水平 | 30.85 x 20 x 9.22 | |
NDM2Z-50V | 4.5~14 | 165 | 50 | 0.6~3.3 | SIP | 垂直 | 33 x 8.6 x 18.1 | |
NDM2Z-50HS | 4.5~14 | 165 | 50 | 0.6~3.3 | SMT | 水平 | 30.85 x 20 x 9.22 |