NRND

VQA系列

7引脚SIP IGBT DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。

概述

  • 专为IGBT驱动器应用设计
  • 双路独立输出
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VQA系列是一款DC-DC转换器,专为高功率IGBT模块驱动而设计。这些DC-DC转换器具有双路隔离式输出、广泛的温度范围以及在空载条件下工作的能力,非常适合为风力涡轮机和太阳能电池板应用提供完全隔离的栅极驱动。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
VQA-S9-D15-SIP 9~15 1 15/ -8 0.08/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S9-D15-SIP
VQA-S12-D15-SIP 11.6~12.4 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S12-D15-SIP
VQA-S15-S9-SIP 14.5~15.5 1 9 0.111 -- -- -- 库存盘点VQA-S15-S9-SIP
VQA-S15-D9-SIP 14.5~15.5 1 9/ -9 0.55/ -0.55 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S15-D9-SIP
VQA-S15-D15-SIP 14.5~15.5 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S15-D15-SIP
VQA-S15-D17-SIP 14.5~15.5 1 17/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S15-D17-SIP
VQA-S24-D15-SIP 23.3~24.7 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQA-S24-D15-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web