VQA系列是一款DC-DC转换器,专为高功率IGBT模块驱动而设计。这些DC-DC转换器具有双路隔离式输出、广泛的温度范围以及在空载条件下工作的能力,非常适合为风力涡轮机和太阳能电池板应用提供完全隔离的栅极驱动。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VQA-S9-D15-SIP | 9~15 | 1 | 15/ -8 | 0.08/ -0.1 | UL/cUL |
VQA-S12-D15-SIP | 11.6~12.4 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL |
VQA-S15-S9-SIP | 14.5~15.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
VQA-S15-D9-SIP | 14.5~15.5 | 1 | 9/ -9 | 0.55/ -0.55 | -- |
VQA-S15-D15-SIP | 14.5~15.5 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL |
VQA-S15-D17-SIP | 14.5~15.5 | 1 | 17/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL |
VQA-S24-D15-SIP | 23.3~24.7 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL |