VQA3S-S系列是专为IGBT和SiC驱动器应用而设计的7针SIP隔离式DC-DC转换器。这些DC-DC转换器具有双路非稳压输出、更广的温度范围、短路保护装置,以及高达87%的高运行效率,非常适合为风力涡轮机和太阳能电池板应用提供完全隔离的栅极驱动。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VQA3S-S5-D15-S | 4.5~5.5 | 2.4 | 15/ -0.08 | 0.08/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S5-D18-S | 4.5~5.5 | 3.2 | 18/ -3.5 | 0.08/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S5-D20-S | 4.5~5.5 | 2.88 | 20/ -4 | 0.08/ -3.5 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 3 | 15/ -0.1 | 0.1/ -2.5 | UL/cUL |
VQA3S-S12-DX15-S | 10.8~13.2 | 3.6 | 15/ -4 | 0.1/ -3 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D18-S | 10.8~13.2 | 3.6 | 18/ -3 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S12-D20-S | 10.8~13.2 | 3.6 | 20/ -0.09 | 0.09/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S15-D15-S | 13.5~16.5 | 3.6 | 15/ -4 | 0.09/ -5 | UL/cUL |
VQA3S-S15-D20-S | 13.5~16.5 | 3.6 | 20/ -5 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 3.6 | 15/ -0.12 | 0.12/ -4 | UL/cUL |
VQA3S-S24-D20-S | 21.6~26.4 | 3.6 | 20/ -0.09 | 0.09 | UL/cUL |