NRND

AE10-EW系列

5引脚DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

AE10-EW系列

概述

  • 10W
  • 10:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62109
  • 安全审批 - CE

文档

说明

AE10-EW系列属于10W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和10:1的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    62109
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.756 x 1.89 x 0.925
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    70 x 48 x 23.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
AE10-EW-S5 100~1000 10 5 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE10-EW-S5
AE10-EW-S9 100~1000 10 9 1.11 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE10-EW-S9
AE10-EW-S24 100~1000 10 24 0.42 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE10-EW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink