该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
85W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
SMM多叶片电源适配器用黑色澳式叶片
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源