该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
6W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
SMI多叶片电源适配器用黑色阿根廷式叶片
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
75W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源