该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
320W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器