该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
200W, 氮化镓技术, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
300W, 氮化镓技术, 三孔(C14), 桌面式, AC-DC电源
200W, 氮化镓技术, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 14针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
500mA输出电流, 9~72直流电压输入, 右角3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器