NRND

AE15B-EW-DIN系列

隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

AE15B-EW-DIN系列
AE15B-EW-DIN系列其他视图
AE15B-EW-DIN系列底视图

概述

  • 15W
  • 10:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+70°C温度范围
  • 输入反极性保护

安全与合规

  • 安全标准 - 62109
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

AE15B-EW-DIN系列是一种15 W隔离式DC-DC转换器可提供5600 Vdc直流电压隔离和10:1的宽广输入电压范围。该系列采用封装式DIN导轨安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    62109
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.78 x 2.13 x 1.44
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    96.1 x 54 x 36.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
AE15B-EW-S12-DIN 100~1000 15 12 1.25 CE, UKCA 库存盘点AE15B-EW-S12-DIN
AE15B-EW-S15-DIN 100~1000 15 15 1 CE, UKCA 库存盘点AE15B-EW-S15-DIN
AE15B-EW-S24-DIN 100~1000 15 24 0.625 CE, UKCA 库存盘点AE15B-EW-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web