AE15B-UW-DIN系列是一种15 W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc直流电压隔离和200至1500 Vdc的宽广输入电压范围。该系列采用封装式DIN导轨安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
AE15B-UW-S5-DIN | 200~1500 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S12-DIN | 200~1500 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S15-DIN | 200~1500 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S24-DIN | 200~1500 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |