AE40B-UW-T系列是一种40 W隔离式DC-DC转换器,可提供5600 Vdc直流电压隔离和250至1500 Vdc的宽广输入电压范围。该系列采用封装式底架安装套件,工作温度范围扩展为-40至+105°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
AE40B-UW-S12-T | 250~1500 | 40 | 12 | 3.34 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S24-T | 250~1500 | 40 | 24 | 1.67 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S28-T | 250~1500 | 40 | 28 | 1.43 | CE, UKCA |