AE5-EW系列属于5W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和10:1的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,全负荷时的工作温度范围为 -40 至 +70°C,因此是一种适用于太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
AE5-EW-S5 | 100~1000 | 5 | 5 | 1 | CE |