DQS1-S系列是非稳压DC-DC转换器模块,采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供1,000 V直流电压隔离、短路保护、UL/cUL 62368-1认证和1 W隔离输出,是消费类电子产品、数字或模拟系统以及小型自动化应用的理想解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
DQS1-3-S3-S | 2.97~3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DQS1-3-S5-S | 2.97~3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DQS1-3-S12-S | 2.97~3.63 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DQS1-3-S15-S | 2.97~3.63 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DQS1-5-S3-S | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DQS1-5-S5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DQS1-5-S12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.067 | UL/cUL |
DQS1-5-S15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DQS1-12-S3-S | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DQS1-12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DQS1-12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DQS1-12-S15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DQS1-24-S3-S | 21.6~26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DQS1-24-S5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DQS1-24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DQS1-24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |