有源

DRS1-S系列

4引脚SIP隔离式DC-DC转换器

DRS1-S系列
DRS1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • - 40至+90°C温度范围(含降额)
  • 行业标准4针系统级封装(SIP)
  • 2,000Vdc隔离
  • -20到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

DRS1-S系列是非稳压DC-DC转换器模块,采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供2,000 V直流电压隔离、-40至90°C的工作温度范围、UL/cUL 62368-1认证和1 W隔离输出,是消费类电子产品、智能家用电器和小型自动化应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.46 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 6 x 10.2
  • 保护
     
    短路保护
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
DRS1-3-S3-S 2.97~3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-3-S5-S 2.97~3.63 1 5 0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-3-S12-S 2.97~3.63 1 12 0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-3-S15-S 2.97~3.63 1 15 0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-5-S3-S 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-12-S3-S 10.8~13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-24-S3-S 21.6~26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DRS1-24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink