有源

DRM1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

DRM1-S系列
DRM1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40至+100°C温度范围(含降额)
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

DRM1-S系列是非稳压DC-DC转换器模块,采用行业标准7引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供3,000 V直流电压隔离、-40至100°C的工作温度范围(含降额)、UL/cUL 62368-1认证和1 W隔离输出,是消费类电子产品、智能家用电器和小型自动化应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 6 x 10.2
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
DRM1-5-S3-S 4.5~5.5 1 3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-S3-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-S5-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-S12-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-S15-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-D3-S 4.5~5.5 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-D3-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-D5-S 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-D5-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-D12-S 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-D12-S 样品索取 请求报价
DRM1-5-D15-S 4.5~5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-5-D15-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-S3-S 10.8~13.2 1 3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-S3-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-S5-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-S12-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-S15-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-D3-S 10.8~13.2 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-D3-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-D5-S 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-D5-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-D12-S 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-D12-S 样品索取 请求报价
DRM1-12-D15-S 10.8~13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-12-D15-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-S3-S 21.6~26.4 1 3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-S3-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-S5-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-S12-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-S15-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-D3-S 21.6~26.4 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-D3-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-D5-S 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-D5-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-D12-S 21.6~26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-D12-S 样品索取 请求报价
DRM1-24-D15-S 21.6~26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DRM1-24-D15-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web