DRS1-S系列是非稳压DC-DC转换器模块,采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供2,000 V直流电压隔离、-40至90°C的工作温度范围、UL/cUL 62368-1认证和1 W隔离输出,是消费类电子产品、智能家用电器和小型自动化应用的理想解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
DRS1-3-S3-S | 2.97~3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-3-S5-S | 2.97~3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-3-S12-S | 2.97~3.63 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-3-S15-S | 2.97~3.63 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-5-S3-S | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-5-S5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-5-S12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-5-S15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-12-S3-S | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-12-S15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-24-S3-S | 21.6~26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-24-S5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |